Schneider-Electric
 
XPSAC3721 foto- 2ba
XPSAC3721
Preventa Safety - Veiligheidsmodule - Noodstop - 230V AC
EAN Code: 
3389110274059
Telemecanique
Technische informatie
Hoofd
Range of product Preventa Safety automation
Product or component type Preventa-veiligheidsmodule
Naam veiligheidsmodule XPSAC
Toepassing veiligheidsmodule Voor noodstop en schakelcontrole
Functie module Noodstop
Controle schakelaar
Veiligheidsniveau Can reach PL e/category 4 conform aan EN/ISO 13849-1
Kan SILCL 3 bereiken conform aan EN/IEC 62061
Betrouwbaarheidsgegevens veiligheid MTTFd = 210,4 jaar conform aan EN/ISO 13849-1
DC > 99 % conform aan EN/ISO 13849-1
PFHd = 3,56E-9 1/h conform aan EN/IEC 62061
Starttype Ongecontroleerd
Aansluitingen - aansluitklemmen Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² vast met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² vast met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 0,25...2 x 1 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Vaste schroefklemaansluitingen, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
Outputtype Relais opent onmiddellijk, 3 NO circuit(s), spanningsvrij
Aantal extra kringen 1 output in vaste toestand
Us nominale voedingsspanning 230 V AC - 15...10 %
Complementair
Voedingsfrequentie 50/60 Hz
Maximaal energieverbruik in VA 6 VA AC
Spanning stuurkring 230 V
Uitschakelvermogen 180 VA vasthouden AC-15 C300 relais output
1800 VA inkomend AC-15 C300 relais output
Uitschakelvermogen 1,5 A bij 24 V (DC-13) tijd constant: 50 ms voor relais output
Thermische stroom output 6 Aper relais voor relais output
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht 10,5 A
Verbonden zekeringsvermogen 4 A gG of gL voor relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200
6 A snel doorbranden voor relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200
Minimale uitgangsstroom 10 mA voor relais output
Minimale outputspanning 16 V voor relais output
Maximum response time on input open 100 ms
Ui nom isolatiespanning 300 V (vervuilingsgraad 2) conform aan IEC 60947-5-1
300 V (vervuilingsgraad 2) conform aan DIN VDE 0110 deel 1
Uimp toegekende schokgolfspanning 4 kV overspanning categorie III conform aan IEC 60947-5-1
4 kV overspanning categorie III conform aan DIN VDE 0110 deel 1
Lokale signalering 2 LEDs
Stroomverbruik 25 mA bij 230 V AC aan voeding
Mounting support 35 mm symmetrische DIN-rail
Net weight 0,21 kg
Omgeving
Standards EN/IEC 60947-5-1
EN/ISO 13850
EN 1088/ISO 14119
EN 60204-1
Product certifications TÜV
UL
CSA
IP beschermingsgraad IP20 (aansluitklemmen) conform aan EN/IEC 60529
IP40 (behuizing) conform aan EN/IEC 60529
Ambient air temperature for operation -10…55 °C
Ambient air temperature for storage -25…85 °C
Verpakkingseenheid
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 238 g
Hoogte verpakking 1 12,1 cm
Breedte verpakking 1 2,8 cm
Lengte verpakking 1 10,5 cm
Type verpakking 2 S01
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 16
Gewicht verpakking 2 4,032 kg
Hoogte verpakking 2 15 cm
Breedte verpakking 2 15 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months