Schneider-Electric
 
ZBRRC foto- 2ba
ZBRRC
Harmony XB5R - Programmeerbare ontvanger - 4 PNP - 2 drukknoppen - 6 LEDs
EAN Code: 
3606480334719
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Harmony
Product or component type Programmeerbare ontvanger
Device short name ZBRRC
Productspecifieke toepassing Interface naar PLC
Functie module Monostabiel
Resettijd 2 ms tijdvertraging
Transmissiefrequentie 2405 MHz
Emission class 5M00G7W
Antenne type Omnidirectioneel
Complementair
Uitgangstype PNP-transistor
Uitgangscontacten 4 PNP
Bereik tijdvertraging 0.5 s (tolerantie: - 15...15 %)
Maximale schakelstroom 0,2 mA DC
Minimale schakelstroom 10 mA bij 5 V DC
Us nominale voedingsspanning 24 V DC - 15...20 %
Maximum voltage drop <2 V DC bij 2 A
Protocol communicatiepoort Zigbee groene energie bij 2,4 GHz conform aan IEEE 802.15.4
Maximale perceptieafstand 100 m in vrij veld
25 m zender in een kunststof doos type XAL D en ontvanger in een metalen kast
40 m zender in doos type XAL D, ontvanger in metalen kast en gebruik relaisantenne
Responstijd < 30 ms na zender clicks
Utilisation category DC-13 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Maximaal energieverbruik in VA 20 VA DC
Maximaal energieverbruik in W 20 W DC
Uitschakelvermogen 4,8 W (per uitvoer)
Kortsluitbeveiliging 0,4 A zekering type snel doorbranden
Bedieningspositie Eender welke positie zonderverlies
Elektrische aansluiting 1 geleidingskabel 0,14…2,5 mm² - AWG 26...AWG 14 - vast - zonder kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
2 geleidingskabels 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - vast - zonder kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
1 geleidingskabel 0,14…4 mm² - AWG 26...AWG 12 - flexibel - met kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
2 geleidingskabels 0,14…1,5 mm² - AWG 26...AWG 16 - flexibel - met kabeluiteinde conform aan IEC 60947-1
Aanspanmoment 0,5…1 N.m conform aan EN/IEC 60947-1
Materiaal behuizing Zelfblussend-kunststof
Status LED 1 LED groen voor stroom AAN
1 LED groen en geel voor ontvangstsignaal
4 LEDs groen voor relais AAN
Montagesteun 35 mm symmetrische DIN-rail conform aan EN/IEC 60715
Montageplaat
Nominaal korte-duur frequentievermogen doorslagvastheidsspanning 1 kV 50 Hz conform aan EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage 0,8 kV
Bestand tegen stroompieken 0,5 kV differentieelmodus conform aan IEC 61000-4-5
1 kV gewone modus conform aan IEC 61000-4-5
Max energieverbuik in W 1 mW
Aantal kanalen 1
Modulatietechniek O-QPSK
Bandbreedte 5 MHz
Antenneversterking 0 dBi
Breedte 36 mm
Hoogte 108 mm
Diepte 75 mm
Net weight 0,13 kg
Omgeving
Standards EN/IEC 60947-5-1
Radio-erkenning RSS
SRRC
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
Product certifications CCC
CSA
GOST
C-Tick
UL
Markering CE
Ambient air temperature for storage -40…70 °C
Relatieve vochtigheid 90 % bij -20…55 °C, zonder condensatie conform aan ETSI EN 300 440-1
Trilling bestendigheid +/- 7,5 mm (f= 5…14 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
2 gn (f= 8…150 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid 10 gn (duur = 16 ms) voor 6000 schokken conform aan IEC 60068-2-27
IP beschermingsgraad IP20 conform aan IEC 60529 (behuizing)
IP20 (aansluitklemmen)
Pollution degree 2 conform aan IEC 60664-1
Overvoltage category III conform aan IEC 60664-1
Isolatieweerstand > 500 MOhm bij 500 V DC conform aan NF C 20-030
Ui toegekende isolatiespanning 60 V conform aan IEC 60664-1
Elektromagnetische compatibiliteit Immuniteit voor industriële omgevingen conform aan EN/IEC 61000-6-2
Geleide en uitgestraalde emissiesklasse B conform aan CISPR22
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau: 8 kV (in open lucht (in isolerende onderdelen)) conform aan IEC 61000-4-2
Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau: 6 kV (op contact (op metalen onderdelen)) conform aan IEC 61000-4-2
Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau: 10 V/m (80...2000 MHz) conform aan IEC 61000-4-3
Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau: 3 V/m (80...2700 MHz, afstand = 20 m) conform aan IEC 61000-4-3
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - testniveau: 2 kV (stroomtoevoerdraden) conform aan IEC 61000-4-4
Geleidende RF verstoringen - testniveau: 10 V conform aan IEC 61000-4-6
Uitgestraalde eliminatie conform aan ETSI EN 300 440-1
Uitgevoerde overbrenging conform aan EN 300-489-1
Uitgevoerde overbrenging conform aan ETSI EN 300 489-3
Uitgestraalde eliminatie conform aan ETSI EN 300 440-2
Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest - testniveau: 1 kV (PNP output-draden) conform aan IEC 61000-4-4
1,2/50 µs schokgolven immuniteitstest - testniveau: 0.5 kV (differentieelmodus) conform aan IEC 61000-4-5
1,2/50 µs schokgolven immuniteitstest - testniveau: 1 kV (gewone modus) conform aan IEC 61000-4-5
Bestand tegen micro-onderbrekingen en spanningsverlies - testniveau: 7 ms conform aan IEC 61000-4-11
Packing Units
Type verpakking 1 PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1 1
Gewicht verpakking 1 122 g
Hoogte verpakking 1 4,6 cm
Breedte verpakking 1 7,9 cm
Lengte verpakking 1 9,6 cm
Type verpakking 2 S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2 64
Gewicht verpakking 2 8,498 kg
Hoogte verpakking 2 30 cm
Breedte verpakking 2 30 cm
Lengte verpakking 2 40 cm
Offer Sustainability
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
contractuele waarborg
Garantie 18 months