Schneider-Electric
 
007305370 foto- dataprocessor
007305370
Xenta - TAC - Systeeminterface bussysteem - 102-ES
EAN Code EAN Code: 
7332552001543
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Product or component type Controller
Beschikbarefunctie Control the air flow and heating
Width 126 mm
Product certifications LonMark
C-Tick
CE
Ambient air temperature for storage -20…50 °C
IP-beschermingsgraad IP30
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 0…50 °C
Relatieve vochtigheid 90 % niet-condenserend
Us nominale voedingsspanning 24 V AC -10%,+20%
Hoogte 127 mm
Gewicht product 0,4 kg
Diepte 50 mm
Range of product TAC Xenta
Complementair
Systeemvereisten LonWorks network
Compatibiliteit product TAC Xenta 100
STR 100
TAC Xenta OP
Mounting support DIN-rail
Vlamvertraging 5VB conform aan UL 94
Normen EN 61000-6-3
EN 61000-6-1
EN 61010-1
FCC deel 15
UL 916
Materiaal ABS/PC: behuizing
Bereik compatibiliteit TAC Vista
Maximaal energieverbruik in VA 6 VA
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 12,7 cm
Package 1 Length 12,7 cm
Package 1 Weight 278,6 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij Ja
Aanwezigheid van halogeen Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
contractuele waarborg
Garantie 24 months