|
|
|
08638
Prisma P - Dak - IP30 - B=800mm - D=600mm
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUL 24, 2023
|
|
|
Einde van Standaard Service JUN 30, 2025
|
|
Hoofd
Range
|
Prisma
|
Range of product
|
Prisma P
|
Product or component type
|
Dak
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma Prisma P behuizing
|
Beschrijving behuizing/ cel
|
Cel - breedte 800 mm, diepte 600 mm
Cel - breedte 650 + 150 mm
|
Meegeleverde apparatuur
|
Kwartdraai aanspanstukken
|
Type voordeksel
|
Vol
|
Complementair
Beschermende behandeling
|
Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
Glad
|
Colour
|
Wit (RAL 9001)
|
Speciale kleuropties
|
Ja
|
Breedte
|
800 mm
|
Diepte
|
600 mm
|
Net weight
|
5,04 kg
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
IP30
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
60,5 cm
|
Package 1 Length
|
81,5 cm
|
Package 1 Weight
|
4,7 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
85,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
201,6 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|