|
|
|
13166
Kaedra - Weerbestendige behuizing - 13 modules - 340x335mm
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MRT 27, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Kaedra
|
Product or component type
|
Weerbestendige behuizing
|
Enclosure type
|
Veelzijdige kast voor vermogensuitgang
|
Beschrijving montageplaat
|
Zonder montageplaat
|
Complementair
Montage behuizing
|
Oppervlak
|
Aantal modules van 9 mm
|
24
|
Aantal modules (18 mm) per rij
|
12
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
12
|
Aantal horizontale rijen
|
1
|
Elektrische isolatieklasse
|
Dubbele isolatie
Klasse II
|
Type frontplaat
|
Transparant
|
Vermogensdissipatie in W
|
23 W
|
In toegekende stroomsterkte
|
63 A
|
Railtype
|
DIN
|
Aantal voorgestanste PG ISO
|
17
|
Locking options description
|
Optioneel sleutelslot
|
Materiaal kast
|
Zelfdovend polymeer
|
Breedte
|
340 mm
|
Hoogte
|
335 mm
|
Diepte
|
160 mm
|
Inwendige diepte
|
91 mm
|
Kleur
|
Deur: transparant groen
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
|
Omgeving
Standards
|
IEC 60529
EN 50102
EN 50262
IEC 670
IEC 60439-3
|
Vuurbestendigheid
|
750 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conform aan IEC 60529
|
IK beschermingsgraad
|
IK09 conform aan EN 50102
|
Omgevingskenmerken (UV)
|
UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010
UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
|
Overvoltage category
|
II
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
34,500 cm
|
Package 1 Width
|
36,000 cm
|
Package 1 Length
|
16,800 cm
|
Package 1 Weight
|
2,122 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
80,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
88,392 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
RoHS-richtlijn EU
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
contractuele waarborg
|
|