|
|
|
13180
Mureva verdeler voor WCD, 1x12 modulen, 3 openingen 90x100mm, (W)340mm x (H)335mm, zonder klemmenblok
|
|
|
Hoofd
Range
|
Mureva
|
Product name
|
Mureva behuizing
|
Product or component type
|
Weerbestendige behuizing
|
Enclosure type
|
Kast voor vermogensuitgang
|
Beschrijving montageplaat
|
Zonder montageplaat
|
Complementair
Montage behuizing
|
Oppervlak
|
Aantal modules van 9 mm
|
24
|
Aantal modules (18 mm) per rij
|
12
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
12
|
Aantal horizontale rijen
|
1
|
Elektrische isolatieklasse
|
Dubbele isolatie
Klasse II
|
Aantal openingen in interfacezone
|
3
|
Aantal platen
|
1 voor besturingen met drukknop
3 voor 65 x 85 stopcontacten
|
Meegeleverde apparatuur
|
2 bedradingsbeugel
1 plaat voor drukknopregeling
3 plaat voor 65 x 85 vermogensuitgang
|
Type frontplaat
|
Transparant
|
Vermogensdissipatie in W
|
28 W
|
[In] rated current
|
63 A
|
Railtype
|
DIN
|
Aantal voorgestanste PG ISO
|
17
|
Locking options description
|
Optioneel sleutelslot
|
Materiaal kast
|
Behuizing: zelfdovend polymeer
|
Net weight
|
2,1 kg
|
Afmeting basis
|
90 x 100 mm
|
Breedte
|
340 mm
|
Hoogte
|
335 mm
|
Diepte
|
160 mm
|
Inwendige diepte
|
91 mm
|
Kleur
|
Deur: transparant groen
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
|
Omgeving
Standards
|
IEC 61439-3
IEC 60670
EN 62262
IEC 60695-2-1
EN 50262
|
Vuurbestendigheid
|
650 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conform aan IEC 60529
|
IK beschermingsgraad
|
IK09 conform aan EN 50102
|
Omgevingskenmerken (UV)
|
UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010
UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
|
Overvoltage category
|
II
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…40 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,2 cm
|
Package 1 Width
|
35,7 cm
|
Package 1 Length
|
35,0 cm
|
Package 1 Weight
|
2,161 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
80,0 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
90,84 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
Aanwezigheid van halogeen
|
Halogeenvrij product
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
25
|
contractuele waarborg
|
|