Schneider-Electric
 
13199 foto- dataprocessor
13199
Mureva multifunctionele verdeler, ondoorzichtige deur, (W) 448mm x (H) 842mm
EAN Code EAN Code: 
3303430131991
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Mureva
Product name Mureva behuizing
Product or component type Weerbestendige behuizing
Enclosure type Veelzijdige kast
Beschrijving montageplaat Gegroefd
Complementair
Montage behuizing Oppervlak
Elektrische isolatieklasse Dubbele isolatie
Klasse II
Type frontplaat Ondoorzichtig
Aantal voorgestanste PG ISO 17
Locking options description Optioneel sleutelslot
Materiaal kast Zelfdovend polymeer
Breedte 448 mm
Hoogte 842 mm
Diepte 160 mm
Inwendige diepte 130 mm
Kleur Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
Omgeving
Standards IEC 61439-3
IEC 60670
IEC 60695-2-1
EN 50262
Vuurbestendigheid 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK09 conform aan EN 50102
Omgevingskenmerken (UV) UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010
UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
Overvoltage category II
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 85,200 cm
Package 1 Width 46,800 cm
Package 1 Length 16,800 cm
Package 1 Weight 3,110 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 11
Package 2 Height 80,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 46,210 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 44
Minimumpercentage gerecycleerd 42
contractuele waarborg
Garantie 18 months