Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

13598 |
Schneider-Electric
 
13598 foto- dataprocessor
13598
Steun voor aansluitklemmenblok - - Accessoires Kaedra verdeler 18 modules
EAN CodeEAN Code: 
3303430135982
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Kaedra
Product or component type Steun aansluitblok
Type toebehoren Installatietoebehoren
Complementair
Installatierichting Schuin
Enclosure type Behuizing
Aantal modules (18 mm) per rij 18
Mounting support Frame
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2 cm
Package 1 Width 1,5 cm
Package 1 Length 41 cm
Package 1 Weight 90 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 14 cm
Package 2 Width 14,5 cm
Package 2 Length 48,5 cm
Package 2 Weight 2,845 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 12,146 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Ja
REACh-regeling
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Terugname No
contractuele waarborg
Garantie 18 months