Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

13958 |
Schneider-Electric
 
13958 foto- dataprocessor
13958
Mini Kaedra - Weerbestendige behuizing - 1x6 modules - 1xOpening -1xKlemmenblok
EAN CodeEAN Code: 
3303430139584
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Kaedra
Product or component type Weerbestendige behuizing
Enclosure type Minikast voor modulair apparaat
Toebehoren die bij kast worden geleverd 1 markeerkit
1 klemmenblok met 8 gaten
1 steun klemmenblok
Beschrijving montageplaat Gegroefd
Complementair
Montage behuizing Oppervlak
Aantal modules van 9 mm 12
Aantal modules (18 mm) per rij 6
Totaal aantal modules (18 mm) 6
Aantal horizontale rijen 1
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Dubbele isolatie
Meegeleverde apparatuur 1 markeringskit
1 klemmenblok 8 openingen
1 steun aansluitblok
Type frontplaat Transparant
Vermogensdissipatie in W 11 W
In toegekende stroomsterkte 63 A
Railtype DIN
Aantal voorgestanste PG ISO 3
Aantal klemmenblokken 1 met 8 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem 4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
Locking options description Optioneel sleutelslot
Materiaal kast Zelfdovend polymeer
Breedte 159 mm
Hoogte 200 mm
Diepte 112 mm
Inwendige diepte 56 mm
Kleur Deur: transparant groen
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
Omgeving
Standards IEC 60439-3
EN 50102
IEC 60529
IEC 670
EN 50262
Vuurbestendigheid 750 °C conform aan IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK09 conform aan EN 50102
Omgevingskenmerken (UV) UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010
UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
Overvoltage category II
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,150 cm
Package 1 Width 16,000 cm
Package 1 Length 20,000 cm
Package 1 Weight 586,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 22,000 cm
Package 2 Width 34,500 cm
Package 2 Length 40,500 cm
Package 2 Weight 4,374 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 168
Package 3 Height 80,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 119,880 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
contractuele waarborg
Garantie 18 months