|
|
|
13962
Kaedra - Opbouwverdeler - Weerbestendig - 1x12 modules - 1xKlemmenblok - IP65
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering MRT 27, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Range
|
Kaedra
|
Product or component type
|
Weerbestendige behuizing
|
Enclosure type
|
Kast voor modulair apparaat
|
Toebehoren die bij kast worden geleverd
|
1 bedradingsband
1 markeerkit
1 steun klemmenblok
1 klemmenblok met 8 gaten
|
Beschrijving montageplaat
|
Gegroefd
|
Complementair
Montage behuizing
|
Oppervlak
|
Aantal modules van 9 mm
|
24
|
Aantal modules (18 mm) per rij
|
12
|
Totaal aantal modules (18 mm)
|
12
|
Aantal horizontale rijen
|
1
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse II
Dubbele isolatie
|
Meegeleverde apparatuur
|
1 markeringskit
1 bedradingsbeugel
1 klemmenblok 8 openingen
1 steun aansluitblok
|
Type frontplaat
|
Omkeerbaar
Transparant
|
Vermogensdissipatie in W
|
24 W
|
[In] rated current
|
63 A
|
Railtype
|
DIN
|
Aantal voorgestanste PG ISO
|
17
|
Aantal klemmenblokken
|
1 met 8 vertrekkers
|
Vertrekken verdeelklem
|
4 x 10 mm²
4 x 16 mm²
|
Locking options description
|
Optioneel sleutelslot
|
Materiaal kast
|
Zelfdovend polymeer
|
Breedte
|
340 mm
|
Hoogte
|
280 mm
|
Diepte
|
160 mm
|
Inwendige diepte
|
88 mm
|
Kleur
|
Deur: transparant groen
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
|
Omgeving
Standards
|
EN 50262
IEC 670
IEC 60439-3
IEC 60529
EN 50102
|
Vuurbestendigheid
|
750 °C conform aan IEC 60695-2-1
|
IP beschermingsgraad
|
IP65 conform aan IEC 60529
|
IK beschermingsgraad
|
IK09 conform aan EN 50102
|
Omgevingskenmerken (UV)
|
UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010
UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
|
Overvoltage category
|
II
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…60 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
17,500 cm
|
Package 1 Width
|
29,500 cm
|
Package 1 Length
|
37,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,884 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
48
|
Package 2 Height
|
110,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
106,944 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|