Schneider-Electric
 
13967 foto- dataprocessor
13967
Kaedra - Opbouwverdeler - Weerbestendig - 3x18 modules - 2xKlemmenblok - IP65
EAN Code EAN Code: 
3303430139676
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Kaedra
Product or component type Weerbestendige behuizing
Enclosure type Kast voor modulair apparaat
Toebehoren die bij kast worden geleverd 3 markeerkits
2 klemmenblokken met 22 gaten
3 bedradingsbanden
2 steunen klemmenblok
Beschrijving montageplaat Zonder montageplaat
Complementair
Montage behuizing Oppervlak
Aantal modules van 9 mm 36
Aantal modules (18 mm) per rij 18
Totaal aantal modules (18 mm) 54
Aantal horizontale rijen 3
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Dubbele isolatie
Meegeleverde apparatuur 3 markeringskit
3 bedradingsbeugel
2 klemmenblok 22 openingen
2 steun aansluitblok
Type frontplaat Transparant
Omkeerbaar
Vermogensdissipatie in W 65 W
[In] rated current 125 A
Railtype DIN
Aantal voorgestanste PG ISO 17
Aantal klemmenblokken 2 met 22 vertrekkers
Locking options description Optioneel sleutelslot
Materiaal kast Zelfdovend polymeer
Breedte 448 mm
Hoogte 610 mm
Diepte 160 mm
Inwendige diepte 88 mm
Kleur Deur: transparant groen
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
Omgeving
Standards EN 50262
IEC 670
IEC 60529
EN 50102
IEC 60439-3
Vuurbestendigheid 750 °C conform aan IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK09 conform aan EN 50102
Omgevingskenmerken (UV) UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010
UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
Overvoltage category II
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,500 cm
Package 1 Width 47,000 cm
Package 1 Length 63,000 cm
Package 1 Weight 5,550 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 19
Package 2 Height 121,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 117,184 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months