Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

13992 |
Schneider-Electric
 
13992 foto- dataprocessor
13992
Kaedra - IP65 Behuizing voor modulair apparaat met interface - 3x12 modules
EAN CodeEAN Code: 
3303430139928
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Mureva
Product name Mureva behuizing
Product or component type Weerbestendige behuizing
Enclosure type Kast voor modulair apparaat met interface
Beschrijving montageplaat Gegroefd
Complementair
Montage behuizing Oppervlak
Aantal modules van 9 mm 24
Aantal modules (18 mm) per rij 12
Totaal aantal modules (18 mm) 36
Aantal horizontale rijen 3
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Dubbele isolatie
Aantal openingen in interfacezone 4
Aantal platen 1 voor 65 x 85 stopcontacten
4 voor besturingen met drukknop
Meegeleverde apparatuur 3 markeringskit
3 bedradingsbeugel
1 plaat voor 65 x 85 vermogensuitgang
4 plaat voor drukknopregeling
1 klemmenblok 4 openingen
1 steun aansluitblok
1 klemmenblok 32 openingen
Type frontplaat Omkeerbaar
Transparant
In toegekende stroomsterkte 125 A
Railtype DIN
Aantal voorgestanste PG ISO 17
Aantal klemmenblokken 1 aarding (schroefverbinding) met 32 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem 16 x 16 mm² + 16 x 10 mm²
Locking options description Optioneel sleutelslot
Materiaal kast Behuizing: zelfdovend polymeer
Afmeting basis 90 x 100 mm
Breedte 448 mm
Hoogte 610 mm
Diepte 160 mm
Inwendige diepte 88 mm
Kleur Deur: transparant groen
Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
Omgeving
Standards IEC 60695-2-1
IEC 60670
IEC 61439-3
EN 50262
Vuurbestendigheid 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK09 conform aan EN 50102
Omgevingskenmerken (UV) UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010
UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
Overvoltage category II
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,500 cm
Package 1 Width 46,500 cm
Package 1 Length 62,000 cm
Package 1 Weight 5,390 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 19
Package 2 Height 115,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 120,000 cm
Package 2 Weight 114,410 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Ja
SCIP-nummer 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Prestaties halogeengehalte Halogeenvrij product
Terugname No
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 30
Minimumpercentage gerecycleerd 26
contractuele waarborg
Garantie 18 months