Schneider-Electric
 
13993 foto- dataprocessor
13993
Mureva behuizing met 3 blindplaten 90x100mm voor Harmony bediening, -of signalerings apparatuur , (W) 138mm x (H) 460mm
EAN Code EAN Code: 
3303430139935
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Mureva
Product name Mureva behuizing
Product or component type Weerbestendige behuizing
Enclosure type Interface kast
Beschrijving montageplaat Zonder montageplaat
Complementair
Montage behuizing Oppervlak
Elektrische isolatieklasse Klasse II
Dubbele isolatie
Aantal openingen in interfacezone 3
Aantal platen 1 voor 65 x 85 stopcontacten
3 voor besturingen met drukknop
Meegeleverde apparatuur 1 plaat voor 65 x 85 vermogensuitgang
3 plaat voor drukknopregeling
Type frontplaat Ondoorzichtig
Aantal voorgestanste PG ISO 3
Materiaal kast Zelfdovend polymeer
Afmeting basis 90 x 100 mm
Breedte 138 mm
Hoogte 460 mm
Diepte 160 mm
Inwendige diepte 88 mm
Kleur Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
Omgeving
Standards EN 50262
IEC 60670
IEC 61439-3
IEC 60695-2-1
Vuurbestendigheid 650 °C conform aan IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad IK09 conform aan EN 50102
Omgevingskenmerken (UV) UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010
UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
Overvoltage category II
Ambient air temperature for operation -25…60 °C
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,5 cm
Package 1 Width 17,0 cm
Package 1 Length 47,0 cm
Package 1 Weight 1,31 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 66
Package 2 Height 80,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 98,46 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Ja
SCIP-nummer 5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Prestaties halogeengehalte Halogeenvrij product
Terugname No
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 6
Minimumpercentage gerecycleerd 26
contractuele waarborg
Garantie 18 months