|
|
|
15201
Acti9 - iVLT - Voltmeter - Bereik: 0-600V - DIN-rail
|
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2024
|
|
|
Hoofd
Range
|
Acti 9
|
Device short name
|
iVLT
|
Product or component type
|
VOLTMETER
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma Prisma P deur
Prisma Prisma G deur
|
Schaal
|
0-600 V
|
Nettype
|
AC 50/60 Hz
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Complementair
Type meting
|
Spanning
|
Us nominale voedingsspanning
|
230 AC bij 50/60 Hz
|
Stroomverbruik in VA
|
0,3 VA
|
Maximaal energieverbruik in VA
|
0,3 VA
|
Aantal modules van 9 mm
|
4
|
Width
|
36 mm
|
Height
|
87 mm
|
Depth
|
65 mm
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Tunnelaansluitklem 2 kabel(s) 2,5 mm²
|
Omgeving
Standards
|
IEC 61000-4
IEC 60051-1
IEC 61010-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…50 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
9,2 cm
|
Package 1 Weight
|
178,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
36
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,95 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|