|
|
|
15609
PowerLogic - CH - Urenteller - Mechanische 7-digit display - Us=12-36V DC
|
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2024
|
|
|
Hoofd
Range
|
PowerLogic
|
Device short name
|
CH
|
Product or component type
|
Uurteller
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma Prisma P deur
Prisma Prisma G deur
|
Type meting
|
Tijd in bedrijf
|
Displaytype
|
Elektromechanisch 7 cijfers, aantal decimalen = 2
|
Complementair
Reset
|
Zonder
|
Us nominale voedingsspanning
|
12...36 V DC
|
Maximaal energieverbruik in VA
|
0,02 VA bij 12 V
0,3 VA bij 36 V
|
Mounting support
|
Voorzijde
|
Omgeving
IP beschermingsgraad
|
Voorkant: IP65
|
Width
|
48 mm
|
Height
|
48 mm
|
Depth
|
39 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,6 cm
|
Package 1 Width
|
6,2 cm
|
Package 1 Length
|
6,4 cm
|
Package 1 Weight
|
60,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
96
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,2 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet
EU-verklaring RoHS
|
Vrij van giftige zware metalen
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|