|
|
|
16009
PowerLogic - Schaal voor AMP analoge ampèremeter - Bereik: 0-50A - In=5A
|
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2024
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
PowerLogic
|
Product name
|
AMP
|
Product or component type
|
Schijf
|
Ratio stroomtransformator
|
50/5
|
Type schaal
|
62 mm over 90°
|
Mounting support
|
Voorzijde
|
Complementair
Type meting
|
Stroom
|
Schaal
|
0-50 A
|
Omgeving
Height
|
72 mm
|
Width
|
72 mm
|
Depth
|
75 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,2 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,5 cm
|
Package 1 Weight
|
7,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,7 cm
|
Package 2 Width
|
8,5 cm
|
Package 2 Length
|
8,7 cm
|
Package 2 Weight
|
102,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
1,507 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|