|
|
|
16061
Acti9 - iVLT - Voltmeter - Bereik: 0-500V - DIN-rail
|
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JUN 30, 2024
|
|
|
Hoofd
Range
|
Acti 9
|
Device short name
|
iVLT
|
Product or component type
|
VOLTMETER
|
Bereik compatibiliteit
|
Prisma Prisma P deur
Prisma Prisma G deur
|
Schaal
|
0-500 V
|
Technologietype
|
Ferromagnetisch
|
Type schaal
|
Pseudolineaire schaal over 90°
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Complementair
Type meting
|
Spanning
|
Nauwkeurigheidsklasse
|
Klasse 1,5
|
Stroomverbruik in VA
|
3,5 VA
|
Maximaal energieverbruik in VA
|
3,5 VA
|
Overbelastingsbestendigheid
|
1,2 Un, permanent
2 Un, 5 s
|
Aantal modules van 9 mm
|
8
|
Width
|
70 mm
|
Height
|
83 mm
|
Depth
|
66 mm
|
Temperatuurafwijking
|
+/- 0,03%/°C
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Tunnelaansluitklemstijf 1,5…6 mm²
|
Omgeving
Standards
|
IEC 61010-1
IEC 61000-4
IEC 60051-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…50 °C
|
Referentietemperatuur
|
23 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,8 cm
|
Package 1 Width
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
9,3 cm
|
Package 1 Weight
|
163,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
45
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,781 kg
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
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|