|
|
|
170ADM35010
Modicon Momentum - Discrete I/O-module - 16 I/O solid state - 24V DC
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon Momentum automatiseringsplatform
|
Product or component type
|
Discrete I/O DC-basishalfgeleider
|
Groep kanalen
|
2 groepen van 8 uitgangen
1 groep van 16 ingangen
|
Aantal discrete inputs
|
16 conform aan IEC 1131-2 type 1
|
Digitale ingangslogica
|
Positief
|
Discrete ingangsspanning
|
24 V DC
|
Aantal digitale uitgangen
|
16
|
Digitaal uitgangstype
|
Halfgeleiderschakelaar
|
Discrete uitgangsspanning
|
<= 30 V DC
24 V DC
|
Digitale uitgangslogica
|
Positief
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Complementair
Us nominale voedingsspanning
|
24 V DC
|
Limieten ingangsspanning
|
- 3...30 V
|
Spanningstoestand 0 gegarandeerd
|
-3...5 V
|
Spanningstoestand 1 gegarandeerd
|
11...30 V
|
Current state 1 guaranteed
|
<= 1.2 mA
|
Current state 1 guaranteed
|
>= 2.5 mA
|
Ingangsweerstand
|
4 kOhm
|
Discrete uitgangsstroom
|
4 A per groep
8 A per module
0.5 A per punt
|
Maximale lekstroom
|
1 mA bij 24 V (uitvoercircuit)
|
Piekuitgangsstroom
|
5 A
|
Maximale spanningsval
|
<0,5 V 0,5 A bij status 1 uitvoercircuit
|
Fouttype
|
Overbelasting op uitgang
|
Responstijd
|
< 0,1 ms van status 0 naar status 1 op uitgang
< 0,1 ms van status 1 naar status 0 op uitgang
2,2 ms van status 0 naar status 1 op ingang
3,3 ms van status 1 naar status 0 op ingang
|
Isolatie tussen kanalen en bus
|
500 V AC
|
Vermogensdissipatie
|
6 W
<= 8 W
|
Markering
|
CE
|
Beschrijving klemmen PLC nr 1
|
(L+)PW_POS
(8)IN_DIS#8
(6)IN_DIS#6
(5)IN_DIS#5
TB
(2)IN_DIS#2
(12)IN_DIS#12
(M-)PW_NEG
(15)IN_DIS#15
(13)IN_DIS#13
(10)IN_DIS#10
(3)IN_DIS#3
(9)IN_DIS#9
(7)IN_DIS#7
(1)IN_DIS#1
(11)IN_DIS#11
(14)IN_DIS#14
(16)IN_DIS#16
(4)IN_DIS#4
|
Beschrijving klemmen PLC nr 2
|
(10)OUT_DIS#10
(6)OUT_DIS#6
(8)OUT_DIS#8
(1)OUT_DIS#1
(11)OUT_DIS#11
(4)OUT_DIS#4
(5)OUT_DIS#5
(15)OUT_DIS#15
(2L+)PW_POS
TB_1
(7)OUT_DIS#7
(2)OUT_DIS#2
(14)OUT_DIS#14
(9)OUT_DIS#9
(13)OUT_DIS#13
(3)OUT_DIS#3
(1L+)PW_POS
(12)OUT_DIS#12
|
Lokale signalering
|
Voor status kanaal: 16 LEDs
|
Stroomverbruik
|
250 mA bij 24 V DC
|
Depth
|
47,5 mm
|
Height
|
141,5 mm
|
Width
|
125 mm
|
Net weight
|
0,2 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
UL
CSA
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
4 kV contact conform aan IEC 801-2
8 kV live conform aan IEC 801-2
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m 80...1000 MHz conform aan IEC 801-3
|
Ambient air temperature for operation
|
0…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % zonder condensatie
|
Operating altitude
|
<= 5000 m
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,8 cm
|
Package 1 Width
|
18,0 cm
|
Package 1 Length
|
25,8 cm
|
Package 1 Weight
|
392,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,407 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
75,0 cm
|
Package 3 Width
|
60,0 cm
|
Package 3 Length
|
80,0 cm
|
Package 3 Weight
|
46 kg
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
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|