|
|
|
170ENT11001
Modicon Momentum - Ethernet communicatieadapter - 10/100 Mbit/s
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Modicon Momentum automatiseringsplatform
|
Product or component type
|
Ethernet TCP/IP-communicatieadapter
|
Protocol communicatiepoort
|
Ethernet TCP/IP
|
Toegangsmethode
|
Peer-to-peer
Master/slave
|
Transmissiesnelheid
|
10/100 Mbit/s
|
Supportmedium transmissie
|
Afgeschermde twisted pair kabel
|
Complementair
Moduleconfiguratie
|
BOOTP-server voor toewijzen van IP-parameters
|
Topologie
|
Meerpunts aansluiting, sternetwerk
|
Ethernet-poort
|
100BASE-TX
|
Aantal apparaten per segment
|
0…32
|
Maximale kabelafstand tussen apparaten
|
1000 m zonder lijnversterker
|
Adressering
|
Uniek algemeen IEEE-adres
IP-adres gebruiker toegewezen
|
Storingstatus
|
Fail safe
|
Besturingsparameter
|
CRC-32
|
Voeding
|
Van I/O-basis
|
Markering
|
CE
|
Lokale signalering
|
Voor Ethernet-netwerk 10 Mbits/s (10T): 1 LED (groen)
Voor Ethernet-netwerkstatus (ST): 1 LED (groen)
Voor module actief (RUN): 1 LED (groen)
Voor Ethernet-netwerk 10 Mbits/s (100T): 1 LED (geel)
|
Elektrische aansluiting
|
1 connector RJ45 voor 100BASE-TX
|
Gewicht product
|
0,07 kg
|
Omgeving
Product certifications
|
CSA
UL
|
Standards
|
CSA
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Beschermende behandeling
|
TC
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
4 kV contact conform aan IEC 801-2
8 kV live conform aan IEC 801-2
|
Weerstand tegen elektromagnetische velden
|
10 V/m 80...1000 MHz conform aan IEC 801-3
|
Ambient air temperature for operation
|
0…60 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Relatieve vochtigheid
|
95 % zonder condensatie
|
Operating altitude
|
<= 5000 m
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
18,300 cm
|
Package 1 Length
|
26,100 cm
|
Package 1 Weight
|
233,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,300 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
contractuele waarborg
|
|