Schneider-Electric
 
170XTS00900 foto- dataprocessor
170XTS00900
Modicon Momentum - Interbus 9-wegs aansluitset voor remote bus kabel
EAN Code EAN Code: 
3389110886849
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Omschrijving toebehoren Interbus 9-wegs connectorkit
Type toebehoren Interbus connectorkit
Categorie toebehoren Aansluitingstoebehoren
Bestemming toebehoren Buskabel op afstand
Complementair
Bereik compatibiliteit Modicon Quantum automatiseringsplatform
Modicon Premium automatiseringsplatform
Samenstelling kit 1 SUB-D 9-connector, mannelijk
1 SUB-D 9-connector, vrouwelijk
Net weight 0,045 kg
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,000 cm
Package 1 Width 10,000 cm
Package 1 Length 13,800 cm
Package 1 Weight 54,000 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 5,900 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months