Schneider-Electric
 
178891 foto- dataprocessor
178891
Merten - Deksel volrubber wandcontactdoos zwaar
EAN Code EAN Code: 
4011281414659
Technische informatie
Hoofd
Range of product Merten HD
Product or component type Afdekplaat
Afdekkingstype Afdekplaat met scharnieren
Kleurtint Zwart
Complementair
Bestemming product Uitbreidings outlet
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 27,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 150
Package 2 Height 18,5 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,46 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist