Schneider-Electric
 
19033 foto- dataprocessor
19033
Acti9 Vigi NG125 - Aardlekelement 3P - In=63A - 1000mA - Selectief - Type A
EAN Code EAN Code: 
3303430190332
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Acti 9
Product or component type Add-on aardlekschakelaars
Device short name Vigi NG125
Poles description 3P
In toegekende stroomsterkte 63 A
Network type AC
Aardlekgevoeligheid 1000 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie Selectief
Klasse differentieelfunctie Type A
Standards IEC/EN 60947-2:Bijlage B
Complementair
Locatie eenheid in systeem Vertrekker
Inkomer groep
Network frequency 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage 230...415 V AC 50/60 Hz
Technologie uitschakeling differentiëel Spanningsonafhankelijk
[Ui] rated insulation voltage 690 V AC 50/60 Hz conform aan IEC/EN 60947-2
[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV conform aan IEC/EN 60947-2
Mounting support 35 mm symmetrische DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB Met schroeven
Aantal modules van 9 mm 9
Height 118 mm
Width 162 mm
Diepte 81 mm
Net weight 0,41 kg
Electrical durability 10000 cycles conform aan IEC/EN 60947-2
Connections - terminals Tunnelaansluitklemmen1…35 mm² flexibel
Tunnelaansluitklemmen1,5…50 mm² stijf
Wire stripping length 20 mm
Aanspanmoment 3,5 N.m
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP40 conforming to IEC/EN 60947-2
Pollution degree 3 conform aan IEC/EN 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit 8/ 20 µs impulsweerstand, 5000 A conform aan IEC/EN 60947-2
Tropicalisation 2 conform aan IEC 60068-1
Relative humidity 95 % bij 55 °C
Operating altitude 2000 m
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,5 cm
Package 1 Width 13,5 cm
Package 1 Length 26,5 cm
Package 1 Weight 479,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,339 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Ja
Pakket met gerecycleerd karton Nee
SCIP-nummer Ad23232c-9094-462b-bcfd-d8eec73ce791
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU In overeenstemming met vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname No
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) 70
contractuele waarborg
Garantie 18 months