|
|
|
2001008
Thorsman - Spijkerclip - TC 2...3 mm - 1.2/15/11 - Helder - Set van 100
|
|
|
Hoofd
Range
|
Thorsman
|
Range of product
|
Thorsman
|
Product or component type
|
Spijkerklem
|
Device short name
|
TC
|
Device application
|
Installatie ronde kabel
|
Cable type
|
Ronde kabel 2...3 mA
|
Installatietype
|
Binnen
|
Voorziene uitrusting
|
Spijker
|
Diameter van spijker
|
1,2 mm
|
Lengte
|
15 mm
|
Complementair
Kleurtint
|
Helder
|
Materiaal
|
Klem: PP (polipropyleen)
Nagel: elektrolytisch bekleed gehard staal
|
Atmosferische corrosiviteitscategorie
|
C2
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…80 °C
|
Omgeving
Milieu-eigenschappen
|
Schokbestendig
UV-bestendig
|
Quantity per set
|
Set van 100
|
Net weight
|
0,00021 kg
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,400 cm
|
Package 1 Width
|
0,600 cm
|
Package 1 Length
|
1,500 cm
|
Package 1 Weight
|
0,300 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
3,200 cm
|
Package 2 Width
|
5,200 cm
|
Package 2 Length
|
7,400 cm
|
Package 2 Weight
|
34,000 g