Schneider-Electric
 
388225 foto- dataprocessor
388225
Systeem M - Afdekraam - Atelier-M - 2-voudig - Kunststof - Actief wit
EAN Code EAN Code: 
4042811086176
Technische informatie
Hoofd
Range Merten Systeem M
Beschermde naam Atelier-M
Product or component type Afdekframe
Complementair
Aantal stellen 2 voudig
Kleur Actiefwit (RAL 9016)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Oppervlaktebehandeling Antibacterieel
Materiaal Polycarbonaat
Mounting mode Horizontaal en verticaal
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,2 cm
Package 1 Width 8,1 cm
Package 1 Length 15,2 cm
Package 1 Weight 27,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,2 cm
Package 2 Width 12,1 cm
Package 2 Length 16,2 cm
Package 2 Weight 322,0 g
Unit Type of Package 3 CAR
Number of Units in Package 3 160
Package 3 Height 32,5 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 5,63 kg
Duurzaamheid van het aanbod
SCIP-nummer 002e81e9-07c3-446d-9b86-00aec7d6261a
REACh vrij van SVHC Ja
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist