Deze Applicatie zal vanaf 7 januari 2025 worden gedeactiveerd

470419 |
Schneider-Electric
 
470419 foto- dataprocessor
470419
Afdekraam - M-Smart - 4-voudig - Verticaal - Tekstveld - Polarwit
EAN CodeEAN Code: 
4042811041151
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Range of product Merten Systeem M
Beschermde naam M-Smart
Product or component type Afdekframe
Product name System M
Bijkomende informatie Met etiketoppervlak
Complementair
Aantal stellen 4 voudig
Kleur Poolwit (RAL 9010)
Oppervlakte afwerking Glanzend
Materiaal Polycarbonaat
Mounting mode Verticaal
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 8,300 cm
Package 1 Length 30,200 cm
Package 1 Weight 60,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 44
Package 2 Height 20,000 cm
Package 2 Width 30,900 cm
Package 2 Length 40,600 cm
Package 2 Weight 3,706 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof Nee
Pakket met gerecycleerd karton Nee
SCIP-nummer B048d869-dcd8-4a9d-812a-3f41c92f1e28
REACh-regeling
print REACh-verklaring
RoHS-richtlijn EU Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Giftig zwaar metaal vrij Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-vrijstellingsinformatie
print Ja
RoHS-verordening China
print RoHS-verklaring China
Circulariteitsprofiel Geen specifieke recycling vereist
Terugname No