|
|
|
484119
M-SMART AFDEKRAAM 1V MAT POLARWIT
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Range of product
|
Merten Systeem M
|
Beschermde naam
|
M-Smart
|
Product or component type
|
Afdekframe
|
Product name
|
System M
|
Complementair
Aantal stellen
|
1 voudig
|
Kleur
|
Poolwit (RAL 9010)
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Materiaal
|
Polycarbonaat
|
Mounting mode
|
Horizontaal en verticaal
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,010 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,100 cm
|
Package 1 Weight
|
16,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,700 cm
|
Package 2 Width
|
9,100 cm
|
Package 2 Length
|
12,400 cm
|
Package 2 Weight
|
200,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
300
|
Package 3 Height
|
31,000 cm
|
Package 3 Width
|
33,900 cm
|
Package 3 Length
|
40,400 cm
|
Package 3 Weight
|
6,392 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Verpakkingen zonder kunststof
|
Nee
|
Pakket met gerecycleerd karton
|
Nee
|
SCIP-nummer
|
002e81e9-07c3-446d-9b86-00aec7d6261a
|
REACh-regeling
|
REACh-verklaring
|
REACh vrij van SVHC
|
Ja
|
RoHS-richtlijn EU
|
Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsbereik RoHS EU) EU-verklaring RoHS
|
Giftig zwaar metaal vrij
|
Ja
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-vrijstellingsinformatie
|
Ja
|
RoHS-verordening China
|
RoHS-verklaring China
|
Circulariteitsprofiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
Terugname
|
No
|
contractuele waarborg
|
|