|
|
|
50281
Vigilohm - XGR - Signaalgenerator - 115-127V AC - 2.5mA - 2.5 Hz
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering APR 09, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Vigilohm
|
Device short name
|
XGR
|
Product or component type
|
Lokalisatiesignaalgenerator
|
Aardingssysteem
|
IT
|
Complementair
Type of installation to be monitored
|
500 V - DC (tussen polen)
0…760 V - AC bij 45...400 Hz (apparaat verbonden met neutraal)
0…440 V - AC bij 45...400 Hz (apparaat verbonden met fase)
|
Auxiliary supply voltage
|
115/127 V - AC bij 50/60 Hz
|
Uitgangsfunctie
|
2,5 Hz
|
Maximale energieverbuik in VA
|
15 VA
|
Meetstroom
|
2,5 mA
|
Internal impedance
|
40 kOhm
|
Materiaal
|
Kunststof
|
Net weight
|
0,85 kg
|
Height
|
59 mm
|
Width
|
108 mm
|
Depth
|
189 mm
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|