Schneider-Electric
 
50283 foto- dataprocessor
50283
Vigilohm - XGR - Signaalgenerator - 380-415V AC - 2.5mA - 2.5 Hz
EAN Code EAN Code: 
3303430502838
Merlin Gerin
Technische informatie
Hoofd
Range of product Vigilohm
Device short name XGR
Product or component type Lokalisatiesignaalgenerator
Aardingssysteem IT
Complementair
Type of installation to be monitored 500 V - DC (tussen polen)
0…760 V - AC bij 45...400 Hz (apparaat verbonden met neutraal)
0…440 V - AC bij 45...400 Hz (apparaat verbonden met fase)
Auxiliary supply voltage 380/415 V - AC bij 50/60 Hz
Uitgangsfunctie 2,5 Hz
Maximale energieverbuik in VA 15 VA
Meetstroom 2,5 mA
Internal impedance 40 kOhm
Materiaal Kunststof
Net weight 0,85 kg
Height 59 mm
Width 108 mm
Depth 189 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,6 cm
Package 1 Width 12,6 cm
Package 1 Length 28,0 cm
Package 1 Weight 1,348 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 4,81 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
contractuele waarborg
Garantie 18 months