Schneider-Electric
 
50499 foto- dataprocessor
50499
Vigilohm - XP100 - Stroommeettang - 100mm
EAN Code EAN Code: 
3303430504993
Merlin Gerin
Technische informatie
Hoofd
Range of product Vigilohm
Device short name XP100
Product or component type Sonde
Diameter 100 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,8 cm
Package 1 Width 24,0 cm
Package 1 Length 32,0 cm
Package 1 Weight 1,283 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 12,247 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet niet
contractuele waarborg
Garantie 18 months