|
|
|
5197055
Thorsman - Vloeraansluitdoos UFB-900 - 68x310x310mm - RAL7011
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman UFB
|
Product or component type
|
Vloercontactdoos
|
Bekabelingsysteem
|
Vloerdoos
|
Type vloer
|
Verhoogde montagevloer
Gepleisterde vloer
Spouwvloer
|
Vorm vloerdoos
|
Rechthoekig
|
Device application
|
Droge omgeving
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Samenstelling apparaat
|
Deksel
Net
Trimframe
|
Materiaal
|
PA (polyamide) 6
|
Lengte
|
310 mm
|
Height
|
87 mm
|
Width
|
310 mm
|
Omgeving
Standards
|
DIN VDE 0634 deel 1
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,000 cm
|
Package 1 Width
|
33,500 cm
|
Package 1 Length
|
36,000 cm
|
Package 1 Weight
|
3,347 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
2
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
40 cm
|
Package 2 Length
|
60 cm
|
Package 2 Weight
|
7,344 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
52
|
Package 3 Height
|
109,500 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
202,944 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|