|
|
|
5197100
Thorsman - Vloeraansluitdoos UFB-800 - Ø329x64mm - RAL7011
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 11, 2022
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman UFB
|
Product or component type
|
Vloercontactdoos
|
Bekabelingsysteem
|
Vloerdoos
|
Type vloer
|
Spouwvloer
Gepleisterde vloer
Verhoogde montagevloer
|
Vorm vloerdoos
|
Rond
|
Device application
|
Droge omgeving
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Samenstelling apparaat
|
Net
Trimframe
Deksel
|
Materiaal
|
PA (polyamide) 6
PA/ABS
Plaatstaal
|
Diameter
|
329 mm
|
Height
|
64 mm
|
Omgeving
Standards
|
DIN VDE 0634 deel 1
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,200 cm
|
Package 1 Width
|
33,800 cm
|
Package 1 Length
|
35,600 cm
|
Package 1 Weight
|
2908,000 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
54
|
Package 2 Height
|
99,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
206,548 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|