|
|
|
5197104
Thorsman - Vloeraansluitdoos UFB-800 - Ø329x64mm - RAL7016
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman UFB
|
Product or component type
|
Vloercontactdoos
|
Bekabelingsysteem
|
Vloerdoos
|
Type vloer
|
Gepleisterde vloer
Verhoogde montagevloer
Spouwvloer
|
Vorm vloerdoos
|
Rond
|
Device application
|
Droge omgeving
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Samenstelling apparaat
|
Deksel
Trimframe
Net
|
Materiaal
|
PA (polyamide) 6
PA/ABS
Plaatstaal
|
Diameter
|
329 mm
|
Height
|
64 mm
|
Omgeving
Standards
|
DIN VDE 0634 deel 1
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
10,300 cm
|
Package 1 Width
|
34,100 cm
|
Package 1 Length
|
36,100 cm
|
Package 1 Weight
|
2,960 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|