|
|
|
5197550
Thorsman - Ophoograam - UFB-MG - 47x370x370mm - Aluminium
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 20, 2023
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman UFB
|
Product or component type
|
Frame van afstandhouder
|
Type vloer
|
Gepleisterde vloer
|
Bestemming product
|
Vloercontactdoos voor gepleisterde vloer
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Materiaal
|
Aluminium (voorgegalvaniseerd)
|
Lengte
|
370 mm
|
Height
|
47 mm
|
Width
|
370 mm
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,7 cm
|
Package 1 Width
|
36,9 cm
|
Package 1 Length
|
36,9 cm
|
Package 1 Weight
|
1,066 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
73,5 cm
|
Package 2 Width
|
80,0 cm
|
Package 2 Length
|
120,0 cm
|
Package 2 Weight
|
63,96 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|