|
|
|
5197560
Thorsman - Inbouw vloerdoos - UFB-IG - 70-110mm - Plaatstaal - Verzinkt
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman UFB
|
Product or component type
|
Gepleisterde vloerdoos
|
Type vloer
|
Gepleisterde vloer
|
Vorm vloerdoos
|
Vierkant
|
Bevestigingsmethode
|
Ingieten
|
Materiaal
|
Staal (voorgegalvaniseerd)
Aluminium
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Lengte
|
455 mm
|
Height
|
110 mm
|
Width
|
455 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,800 cm
|
Package 1 Width
|
46,600 cm
|
Package 1 Length
|
46,600 cm
|
Package 1 Weight
|
6472,000 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
91,700 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
97,080 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
contractuele waarborg
|
|