|
|
|
5197785
UFB-MP700 - Installatieplaat UFB 700 - Gegalvaniseerd
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman UFB
|
Product or component type
|
Installatieafdekking
|
Type vloer
|
Gepleisterde vloer
|
Bestemming product
|
Voor vloerdoos
POS-200 voor servicezuil
|
Materiaal
|
Plaatstaal (voorgegalvaniseerd)
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Lengte
|
361 mm
|
Height
|
3 mm
|
Width
|
361 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,300 cm
|
Package 1 Width
|
36,200 cm
|
Package 1 Length
|
36,200 cm
|
Package 1 Weight
|
1,632 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|