|
|
|
5197915
UFB-RF - Gietkern - voor UFB-800
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman UFB
|
Type vloer
|
Gepleisterde vloer
Spouwvloer
|
Vorm vloerdoos
|
Rechthoekig
|
Bestemming product
|
Vloerdoos
|
Kleurtint
|
Wit
|
Quantity per set
|
Set van 10
|
Complementair
Materiaal
|
EPS (geëxpandeerd polystyreen)
|
Diameter
|
305 mm
|
Height
|
120 mm
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,9 cm
|
Package 1 Width
|
30,3 cm
|
Package 1 Length
|
30,3 cm
|
Package 1 Weight
|
112,0 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|