|
|
|
5198715
UFB-700M - Vloerdoos - Incl. raamwerk - 15mm dekseldiepte - Kabeluitlaat zijkant
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering DEC 15, 2021
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman UFB
|
Product or component type
|
Vloercontactdoos
|
Bekabelingsysteem
|
Vloerdoos
|
Type vloer
|
Spouwvloer
Gepleisterde vloer
Verhoogde montagevloer
|
Vorm vloerdoos
|
Rechthoekig
|
Device application
|
Droge omgeving
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Samenstelling apparaat
|
Net
Aarddraad
Deksel
Trimframe
Vloerbevestiging
|
Materiaal
|
Roestvrij staal
|
Lengte
|
322 mm
|
Height
|
89 mm
|
Width
|
231 mm
|
Omgeving
Standards
|
DIN VDE 0634 deel 1
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8,900 cm
|
Package 1 Width
|
23,100 cm
|
Package 1 Length
|
32,200 cm
|
Package 1 Weight
|
3,610 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
72
|
Package 2 Height
|
103,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
260,000 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS
|
Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Geen specifieke recycling vereist
|
|
|