Schneider-Electric
 
5522029 foto- dataprocessor
5522029
Thorsman - TEK-U100 - trunking base - 52 mm - white RAL 9010 - 2.5 m
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Thorsman
Product name Thorsman TEK
Product or component type Installatietrunking
Bekabelingsysteem Verbinding
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Quantity per set 10 m
Complementair
Compartimentpartitionering 1 compartiment
Afmetingen kabelgoot 100 x 52 mm
Kabelgootmateriaal Kunststof
Grootte opening vooraan 80 mm
Bevestigingsmethode Met beugels
Met schroeven
Materiaal PVC (polyvinylchloride)
Lengte 2500 mm
Height 100 mm
Width 52 mm
Omgeving
Quality labels CE
Standards EN 50085-1:1997/A1
EN 50085-1:1998
KEMA 55A:1984
SS 424 10 02:1993
Ambient air temperature for operation -20…60 °C
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 250,0 cm
Package 1 Weight 1,797 kg
Unit Type of Package 2 BAG
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 12,3 cm
Package 2 Width 13,8 cm
Package 2 Length 261,1 cm
Package 2 Weight 7,958 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 96
Package 3 Height 50,0 cm
Package 3 Width 120,0 cm
Package 3 Length 260,0 cm
Package 3 Weight 210,492 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist