Schneider-Electric
 
5580069 foto- dataprocessor
5580069
Thorsman - FCA-F80 P - front cover - plastic - white RAL 9010 - 2.5 m
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range of product Thorsman
Product name Thorsman FCA
Product or component type Voorkap
Kabelgootmateriaal Aluminium
Kunststof
Mounting support Servicedrager met voorzijde van 80 mm
Quantity per set 8
Ambient air temperature for operation -20…60 °C
Complementair
Kleurtint Wit (RAL 9010)
Bevestigingsmethode Vastgedrukt
Materiaal PVC (polyvinylchloride)
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Lengte 2500 mm
Height 80 mm
Width 80 mm
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,400 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 250,000 cm
Package 1 Weight 676,000 g
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 480
Package 2 Height 48,000 cm
Package 2 Width 120,000 cm
Package 2 Length 260,000 cm
Package 2 Weight 396,370 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist