|
|
|
5580080
Thorsman - FCA-F80 A - front cover - aluminium - natural - 2.5 m
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman FCA
|
Product or component type
|
Voorkap
|
Kabelgootmateriaal
|
Kunststof
Aluminium
|
Mounting support
|
Servicedrager met voorzijde van 80 mm
|
Quantity per set
|
Set van 8
|
Ambient air temperature for operation
|
-40…60 °C
|
Complementair
Kleurtint
|
Naturel
|
Bevestigingsmethode
|
Vastgedrukt
|
Materiaal
|
Aluminium geanodiseerd
|
Omgeving
Lengte
|
2500 mm
|
Height
|
80 mm
|
Width
|
80 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
7,500 cm
|
Package 1 Length
|
250,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,024 kg
|
Unit Type of Package 2
|
PAL
|
Number of Units in Package 2
|
384
|
Package 2 Height
|
67,000 cm
|
Package 2 Width
|
400,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
414,816 kg