|
|
|
5586160
Thorsman - MIB-J - Lasdoos (inklikken in MIB-A1/A2) - Wit
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman MIB
|
Product or component type
|
Kabeldoos
|
Kleurtint
|
Wit en rood
|
Bestemming product
|
MIB-A1 montagedoos
MIB-A2 montagedoos
|
Voorziene uitrusting
|
Kap
|
Bevestigingsmethode
|
Vastgedrukt
|
Materiaal
|
PA (polyamide) 6
|
Quantity per set
|
Set van 10
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Lengte
|
93 mm
|
Height
|
71 mm
|
Width
|
40 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,900 cm
|
Package 1 Width
|
7,200 cm
|
Package 1 Length
|
9,100 cm
|
Package 1 Weight
|
36,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,504 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|