|
|
|
5590110
Thorsman - INKA-SSJ - jointing/earthing piece
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman INKA
|
Product or component type
|
Verbindingsdeel
|
Bekabelingsysteem
|
Verbinding
|
Kleurtint
|
Naturel
|
Quantity per set
|
Set van 20
|
Complementair
Afmetingen kabelgoot
|
100 x 72 mm
161 x 72 mm
100 x 52 mm
123 x 72 mm
217 x 72 mm
|
Kabelgootmateriaal
|
Aluminium
|
Materiaal
|
Aluminium
|
Lengte
|
60 mm
|
Height
|
8 mm
|
Width
|
32 mm
|
Omgeving
Richtlijnen
|
93/68/EEC - laagspanningsrichtlijn
73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn
|
Standards
|
EN 50085-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…60 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,100 cm
|
Package 1 Width
|
3,200 cm
|
Package 1 Length
|
6,000 cm
|
Package 1 Weight
|
10,000 g