|
|
|
5590314
Thorsman - TTI-KH72 P - cable shelf single - 0.5m - PVC
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman TTI
|
Product or component type
|
Enkel legbord
|
Bereik compatibiliteit
|
TEK
INKA
|
Kleurtint
|
Wit
|
Quantity per set
|
Set van 50
|
Complementair
Kabelgootmateriaal
|
Kunststof
Aluminium
|
Afmetingen kabelgoot
|
161 x 72 mm
123 x 72 mm
101 x 72 mm
217 x 72 mm
|
Bevestigingsmethode
|
Vastgedrukt
|
Materiaal
|
PVC (polyvinylchloride)
|
Lengte
|
500 mm
|
Height
|
12 mm
|
Width
|
62 mm
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,400 cm
|
Package 1 Width
|
6,300 cm
|
Package 1 Length
|
40,100 cm
|
Package 1 Weight
|
118,000 g