|
|
|
56122
Vigirex - RH10M - Aardlekschakelaar - 0,1A Direct - 110-130V AC
|
|
|
Hoofd
Range
|
Vigipact
|
Device short name
|
RH10M
|
Product or component type
|
Beveiligingsrelais reststroom
|
Relaistoepassing
|
Beveiligingsrelais
|
Mounting support
|
DIN-rail
|
Klasse differentieelfunctie
|
Type A
|
Type instelling
|
Geen
|
Type instelling uitschakelvertraging differentiëel
|
Vast
|
Aardlekgevoeligheid
|
0,1 A
|
Tijdvertraging differentieelfunctie
|
Onmiddellijk
|
Compatibiliteit stroomsensoren
|
Vigipact TOA aardlekstroomsensor
Vigipact A aardlekstroomsensor
Vigipact L aardlekstroomsensor
|
Ithe conventionele omsloten thermische stroom
|
8 A
|
Minimale belasting
|
10 mA bij 12 V
|
Us nominale voedingsspanning
|
110...130 V AC 50/60 Hz 55...110 %
|
Stroomverbruik in VA
|
4 VA
|
Gecontroleerd distributiesysteem
|
1000 V - AC bij 50/60 Hz (maximum)
1000 V - AC bij 400 Hz (maximum)
|
Aardingssysteem
|
IT
TN-S
TT
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
8 kV
|
Reset
|
Handmatig reset
|
Complementair
Testfunctie
|
Test op afstand
Lokaal
|
Bewaking
|
Elektronica (doorlopend)
Voeding (doorlopend)
Relais/sensor koppeling (doorlopend)
|
Type meting
|
Interne meting aardsluitingsstroom, bereik: 80...100 %
|
Sperinrichting instellingen
|
Beschermd door verzegelbare afdekking
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Hulpvoeding: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
Hulpvoeding: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 24...AWG 12
Hulpvoeding: klemmenblok kabel(s) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
Fout: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
Fout: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2…4 mm² stijf AWG 24...AWG 12
Fout: schroefaansluitblok kabel(s) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
Relaistest en storingreset: schroefaansluitblok kabel(s) 0,14…1 mm² flexibel AWG 26...AWG 16
Relaistest en storingreset: schroefaansluitblok kabel(s) 0,14…1,5 mm² stijf AWG 26...AWG 16
Relaistest en storingreset: schroefaansluitblok kabel(s) 0,25…0,5 mm² flexibel AWG 26...AWG 16
Sensor: schroefaansluitblok kabel(s) 0,14…1 mm² flexibel AWG 26...AWG 16
Sensor: schroefaansluitblok kabel(s) 0,14…1,5 mm² stijf AWG 26...AWG 16
Sensor: schroefaansluitblok kabel(s) 0,25…0,5 mm² flexibel AWG 26...AWG 16
Spanningsaanwezigheid: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
Spanningsaanwezigheid: schroefaansluitblok kabel(s) 0,2…4 mm² stijf AWG 24...AWG 12
Spanningsaanwezigheid: schroefaansluitblok kabel(s) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
|
Wire stripping length
|
Hulpvoeding: 7 mm for bovenzijde connection
Fout: 8 mm for onderzijde connection
Relaistest en storingreset: 5 mm for onderzijde connection
Sensor: 5 mm for bovenzijde connection
Spanningsaanwezigheid: 8 mm for onderzijde connection
|
Tightening torque
|
Hulpvoeding: 0,6 N.m bovenzijde
Fout: 0,6 N.m onderzijde
Relaistest en storingreset: 0,25 N.m onderzijde
Sensor: 0,25 N.m bovenzijde
Spanningsaanwezigheid: 0,6 N.m onderzijde
|
Aantal modules van 9 mm
|
6
|
Standards
|
EN/IEC 60947-2 Bijlage M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 Nr. 144
|
Width
|
54 mm
|
Height
|
81 mm
|
Depth
|
74 mm
|
Net weight
|
0,3 kg
|
IP beschermingsgraad
|
Op voorvlak: IP40 conform aan EN/IEC 60529
Op zijdelen: IP30 conform aan EN/IEC 60529
Op aansluitklemmen: IP20 conform aan EN/IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Mechanische stevigheid
|
Vuurbestendigheid conform aan IEC 60695-2-1
IK-beveiliging 2 joules: IK07 conform aan EN 50102
Trillingen 13,2...100 Hz: 0,7 g
Trillingen 2...13,2 Hz: +/- 1 mm
|
Omgeving
Overvoltage category
|
IV
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Geleide en uitgestraalde emissies: , B conform aan CISPR 11
Geleide radiofrequentie immuniteitstest: , 3 conform aan IEC 61000-4-6
Elektrostatische ontlading immuniteitstest: , 4 conform aan IEC 61000-4-2
Voorbereid voor energiegeleiding: , 4 conform aan IEC 61000-4-5
Voorbereid voor lage energiegeleiding: , 4 conform aan IEC 61000-4-4
Gevoeligheid uitstraling: , 3 conform aan IEC 61000-4-3
|
Relative humidity
|
95 % bij 55 °C
|
Pollution degree
|
3 conform aan IEC 60664-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-35…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-55…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,1 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
8 cm
|
Package 1 Weight
|
3 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod
|
Green Premium product
|
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
Milieu Profiel
|
Milieuprofiel van het product
|
Circulair Profiel
|
Informatie over einde levensduur
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
PVC-vrij
|
Ja
|
contractuele waarborg
|
|