|
|
|
56226
Vigirex - RH10P - Aardlekschakelaar - 0,5A Direct - 110-130V AC
|
|
|
Hoofd
Range
|
Vigipact
|
Device short name
|
RH10P
|
Product or component type
|
Beveiligingsrelais reststroom
|
Relaistoepassing
|
Beveiligingsrelais
|
Mounting support
|
Voorpaneel
|
Klasse differentieelfunctie
|
Type A
|
Type instelling
|
Geen
|
Type instelling uitschakelvertraging differentiëel
|
Vast
|
Aardlekgevoeligheid
|
0,5 A
|
Tijdvertraging differentieelfunctie
|
Onmiddellijk
|
Compatibiliteit stroomsensoren
|
Vigipact TOA aardlekstroomsensor
Vigipact A aardlekstroomsensor
Vigipact L aardlekstroomsensor
|
Ithe conventionele omsloten thermische stroom
|
8 A
|
Minimale belasting
|
10 mA bij 12 V
|
Us nominale voedingsspanning
|
110...130 V AC 50/60 Hz 55...110 %
|
Stroomverbruik in VA
|
4 VA
|
Gecontroleerd distributiesysteem
|
1000 V - AC bij 50/60 Hz (maximum)
1000 V - AC bij 400 Hz (maximum)
|
Aardingssysteem
|
TT
TN-S
IT
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
8 kV
|
Reset
|
Handmatig reset
|
Complementair
Testfunctie
|
Test op afstand
Lokaal
|
Bewaking
|
Elektronica (doorlopend)
Voeding (doorlopend)
Relais/sensor koppeling (doorlopend)
|
Type meting
|
Interne meting aardsluitingsstroom, bereik: 80...100 %
|
Sperinrichting instellingen
|
Beschermd door verzegelbare afdekking
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Hulpvoeding: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
Hulpvoeding: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 24...AWG 12
Hulpvoeding: klemmenblok kabel(s) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
Fout: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
Fout: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 24...AWG 12
Fout: klemmenblok kabel(s) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
Relaistest en storingreset: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
Relaistest en storingreset: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 24...AWG 12
Relaistest en storingreset: klemmenblok kabel(s) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
Sensor: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
Sensor: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 24...AWG 12
Sensor: klemmenblok kabel(s) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
Spanningsaanwezigheid: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
Spanningsaanwezigheid: klemmenblok kabel(s) 0,2…2,5 mm² stijf AWG 24...AWG 12
Spanningsaanwezigheid: klemmenblok kabel(s) 0,25…2,5 mm² flexibel AWG 24...AWG 12
|
Wire stripping length
|
Hulpvoeding: 7 mm
Fout: 7 mm
Relaistest en storingreset: 7 mm
Sensor: 7 mm
Spanningsaanwezigheid: 7 mm
|
Tightening torque
|
Hulpvoeding: 0,6 N.m
Fout: 0,6 N.m
Relaistest en storingreset: 0,6 N.m
Sensor: 0,6 N.m
Spanningsaanwezigheid: 0,6 N.m
|
Standards
|
EN/IEC 60947-2 Bijlage M
EN/IEC 60755
UL 1053
CAN/CSA C22.2 Nr. 144
|
Width
|
72 mm
|
Height
|
72 mm
|
Depth
|
78 mm
|
Afmetingen uitsnijding
|
68 x 68 mm
|
Net weight
|
0,3 kg
|
IP beschermingsgraad
|
Op voorvlak: IP40 conform aan EN/IEC 60529
Op zijdelen: IP30 conform aan EN/IEC 60529
Op aansluitklemmen: IP20 conform aan EN/IEC 60529
|
IK-beschermingsgraad
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Mechanische stevigheid
|
Vuurbestendigheid conform aan IEC 60695-2-1
IK-beveiliging 2 joules: IK07 conform aan EN 50102
Trillingen 13,2...100 Hz: 0,7 g
Trillingen 2...13,2 Hz: +/- 1 mm
|
Omgeving
Overvoltage category
|
IV
|
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken
|
Klasse II
|
Elektromagnetische compatibiliteit
|
Geleide en uitgestraalde emissies: , B conform aan CISPR 11
Geleide radiofrequentie immuniteitstest: , 3 conform aan IEC 61000-4-6
Elektrostatische ontlading immuniteitstest: , 4 conform aan IEC 61000-4-2
Voorbereid voor energiegeleiding: , 4 conform aan IEC 61000-4-5
Voorbereid voor lage energiegeleiding: , 4 conform aan IEC 61000-4-4
Gevoeligheid uitstraling: , 3 conform aan IEC 61000-4-3
|
Relative humidity
|
95 % bij 55 °C
|
Pollution degree
|
3 conform aan IEC 60664-1
|
Ambient air temperature for operation
|
-35…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-55…85 °C
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|