Schneider-Electric
 
5863503 foto- dataprocessor
5863503
POL-T10 - Lege servicezuil - Enkelzijdig - Spaninrichting - L=2870-3270mm
EAN Code EAN Code: 
7315880105411
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Thorsman
Product name Thorsman POL
Product or component type Pool
Vorm Ovaal
Type pool Eenzijdig
Product presentatie Leeg
Meegeleverde apparatuur 400 mm verstelbare plafondbevestiging
Kleurtint Naturel
Quantity per set Set van 1
Regeling In hoogte aanpasbaar: 400 mm
Useful cross section 5303 mm²
Compartimentpartitionering 1 compartiment
Complementair
Oppervlakafwerking pool/stijl Geanodiseerd
Bevestigingswijze pool Met spanning gemonteerd
Grootte opening vooraan 80 mm
Materiaal Aluminium geanodiseerd
Lengte 61 mm
Height 2870…3270 mm
Width 120 mm
Afdekkingstype 1 gesloten afdekplaat cover 80 mm in aluminium geanodiseerd
Omgeving
Standards SS 424 10 32 : 1989
PrEN 50085-2-4
Ambient air temperature for operation -25…40 °C
IP-beschermingsgraad IP30
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,0 cm
Package 1 Width 15,0 cm
Package 1 Length 290,0 cm
Package 1 Weight 8,67 kg
Unit Type of Package 2 PAL
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 100,0 cm
Package 2 Width 120,0 cm
Package 2 Length 290,5 cm
Package 2 Weight 292,68 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Is niet van toepassing, ligt buiten de EU RoHS scoop
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist