|
|
|
5940051
CYB-AD - Adapter - Insteekcontacten - Tekstlabel - RAL9010
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering JAN 15, 2024
|
|
|
|
|
Hoofd
Range of product
|
Thorsman
|
Product name
|
Thorsman CYB
|
Product or component type
|
Adapter
|
Kleurtint
|
Wit (RAL 9010)
|
Quantity per set
|
Set van 1
|
Complementair
Samenstelling apparaat
|
Label
Beschermende kap
Klemmenblok
Trekontlasting
Labelvenster
|
Compatibiliteit product
|
Dubbele slave-uitgang CYB-PS
|
Type connector
|
Klemmenblok insteek
|
Materiaal
|
PC/ABS
|
Lengte
|
37 mm
|
Height
|
84 mm
|
Width
|
41 mm
|
Omgeving
Ambient air temperature for operation
|
-20…40 °C
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,7 cm
|
Package 1 Width
|
8,4 cm
|
Package 1 Length
|
4,1 cm
|
Package 1 Weight
|
35,2 g
|
Duurzaamheid van het aanbod
|
|