Schneider-Electric
 
627844 foto- dataprocessor
627844
KNX Impulsdrukker - 4-voudig plus - Wit - Systeem M
Technische informatie
Hoofd
Range KNX
Beschermde naam M-Plan glass
M-Arc
M-Star
System M
M-Elegance
M-Plan
M-Smart
Product or component type Drukknop
Type bus KNX
Complementair
Montage apparaat Verzonken
Aantal FUNCTIE-toetsen 8
Lokale signalering LED
Markeerlocatie Markering op houder bijschriften
Materiaal Kunststof mat
Omgeving
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,2 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 70 g
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel
print Informatie over einde levensduur
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.