Schneider-Electric
 
6553039000 foto- dataprocessor
6553039000
Ug cover rookdetector
EAN Code EAN Code: 
3606489658021
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Categorie sensorsignaal UG-AFDEKKING
Device application Kabelgoot
Type display Zonder display
Kast materiaal ABS thermoplast
Locatie Installatieruimte
Mounting support Kabelgoot
Depth 255 mm
Height 275 mm
Width 275 mm
Kalibratiecertificaat Vochtigheid: Geen
Doelland Europa
Azië en de Stille Oceaan.
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 26,0 cm
Package 1 Width 26,0 cm
Package 1 Length 26,0 cm
Package 1 Weight 2,031 kg
Duurzaamheid van het aanbod
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja