Schneider-Electric
 
81178 foto- dataprocessor
81178
PratiKa - Wandcontactdoos - Gehoekt - 2P+A - 63A - 200-250V AC - 6h - IP67
EAN Code EAN Code: 
3303430811787
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Mureva
Product or component type Contactdoos
Device short name Mureva-ingang
Plug, categorie stekkerbus LV
Poles description 2P + E
Network type AC
Standaard stopcontact Industrieel
Complementair
Mounting mode Wandmontage
Plug, stekkerdoos, contr st vorm Hoekig
In nominale stroom 63 A
[Ue] rated operational voltage 200...250 V
Network frequency 50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend 6 u
Materiaal stopcontact Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten Pennen: roestvrij staal
Moffen: vernikkeld messing
Veren: roestvrij staal
Connections - terminals Captieve schroeven, volledig los
Cable cross section 6…25 mm²
Kalbelinvoer Kabelwartel
Type schroefdraad Pg 36
Net weight 0,93 kg
Afmeting basis 104x162 mm
Height 255 mm
Width 104 mm
Depth 180 mm
Colour Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur Blauw
Omgeving
Standards NL 60309-2
NL 60309-1
IP beschermingsgraad IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid 850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity 50 % bij 40 °C
70 % bij 30 °C
90 % bij 20 °C
Omgevingsluchttemperatuur voor werking 35 °C ( 86400 s )
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,0 cm
Package 1 Width 10,4 cm
Package 1 Length 25,5 cm
Package 1 Weight 943,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,202 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Duurzaamheids status van het aanbod Green Premium product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
Milieu Profiel
print Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist
contractuele waarborg
Garantie 18 months